Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62250935 |
62250938 |
62250940 |
62250942 |
62250945 |
62250948 |
62250950 |
62250955 |
62250960 |
62250965 |
62250970 |
62250975 |
62250980 |
62250985 |
62250990 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannbuchsentyp | Bohrung d (mm) | Nutbreite b (mm) | Nuttiefe t2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 35 | 10 | 3,3 | 4,91 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 38 | 10 | 3,3 | 4,85 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 40 | 12 | 3,3 | 4,80 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 42 | 12 | 3,3 | 4,71 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3535 | 45 | 14 | 3,8 | 4,67 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 48 | 14 | 3,8 | 4,55 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 50 | 14 | 3,8 | 4,44 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 55 | 16 | 4,3 | 4,29 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 60 | 18 | 4,4 | 4,05 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 65 | 18 | 4,4 | 3,88 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 70 | 20 | 4,9 | 3,58 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 75 | 20 | 4,9 | 3,37 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 80 | 22 | 5,4 | 3,05 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 85 | 22 | 5,4 | 2,77 | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 90 | 25 | 5,4 | 2,47 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Länge L(mm) | 63,5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser D1(mm) | 127 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannbuchsentyp
Bohrung d(mm)
Nutbreite b(mm)
Nuttiefe t2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften