Taper-Spannbuchsen 3535

Taper-Spannbuchsen 3535
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Mit drei Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62251030
62251035
62251038
62251040
62251042
62251045
62251048
62251050
62251055
62251060
62251065
62251070
62251075
62251080
62251085
62251090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Nutbreite b
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(kg)

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3083,36,95

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35103,36,70

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38103,36,53

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40123,36,48

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42123,36,40

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45143,86,25

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48143,86,17

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50143,86,05

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55164,35,81

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60184,45,50

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65184,45,20

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70204,94,88

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75204,94,46

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80225,44,08

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85225,43,67

51.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90255,43,21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 3535
Länge L(mm) 89 Außendurchmesser D1(mm) 127

Technischer Support