Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62251240 |
62251242 |
62251245 |
62251248 |
62251250 |
62251255 |
62251260 |
62251265 |
62251270 |
62251275 |
62251280 |
62251285 |
62251290 |
62251291 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d (mm) | Nutbreite b (mm) | Nuttiefe t2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 3,3 | 8,92 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 3,3 | 8,80 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 14 | 3,8 | 8,67 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 14 | 3,8 | 8,49 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 14 | 3,8 | 8,33 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 16 | 4,3 | 8,15 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 18 | 4,4 | 7,85 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 18 | 4,4 | 7,60 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 20 | 4,9 | 7,18 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 20 | 4,9 | 6,84 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 22 | 5,4 | 6,46 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 22 | 5,4 | 6,06 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 25 | 5,4 | 5,59 | |
65.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 28 | 6,4 | 4,63 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Spannbuchsentyp | 4030 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 76,2 | Außendurchmesser D1(mm) | 146 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d(mm)
Nutbreite b(mm)
Nuttiefe t2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften