Taper-Spannbuchsen 4040

Taper-Spannbuchsen 4040
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Mit drei Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62251440
62251442
62251445
62251448
62251450
62251455
62251460
62251465
62251470
62251475
62251480
62251485
62251490
62251491
62251495
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Nutbreite b
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(kg)

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40123,310,19

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42123,310,03

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45143,89,86

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48143,89,66

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50143,89,48

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55164,39,27

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60184,48,93

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65184,48,65

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70204,98,17

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75204,97,78

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80225,47,35

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85225,46,89

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90255,46,36

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100286,45,27

74.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95255,45,94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 4040
Länge L(mm) 102 Außendurchmesser D1(mm) 146

Technischer Support