Taper-Spannbuchsen 5050

Taper-Spannbuchsen 5050
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Mit drei Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62251670
62251675
62251680
62251685
62251690
62251691
62251692
62251693
62251694
62251695
62251696
62251697
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Nutbreite b
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(kg)

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70204,916,7

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75204,916,1

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80225,415,6

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85225,415,0

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90255,414,4

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100286,413,1

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105286,412,5

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110286,411,6

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 115327,411,0

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95255,413,9

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120327,49,8

136.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125327,49,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 5050
Länge L(mm) 127 Außendurchmesser D1(mm) 178

Technischer Support