Einschweißnaben für Taper-Spannbuchsen

Einschweißnaben für Taper-Spannbuchsen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gut schweißbarer Stahl (St52 oder ähnlich).
Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben und anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen.
Taper-Spannbuchse und Kettenradscheibe sind separat zu bestellen.
Gewinde BSW. Empfohlene Bohrungstoleranz: H8.
Vor dem Schweißen sollte eine Taper-Spannbuchse mit einem Stück Welle in die Einschweißnabe montiert werden, um Wärmeverzug zu vermeiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14090101
14090102
14090103
14090104
14090105
14090106
14090107
14090108
14090109
14090110
14090111
14090112
14090113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Spannbuchse [Typ] Außendurchmesser da
(mm)
Durchmesser der Montagefläche Dh8
(mm)
Breite der Montagefläche B1
(mm)
Breite des Außenkonus inkl. Montagefläche B2
(mm)
Breite des Flansches da B3
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Min. Bohrungsdurchmesser
(mm)
Max. Bohrungsdurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

11.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12107360101692510320,31

22.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 121576601122163814320,50

20.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16108370101692512420,37

23.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 161583701122163812420,60

29.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 201296901222103212500,72

45.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25171271101326194515651,8

60.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30201521301827245120752,6

89.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30301521301951257630753,6

128.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35251841552540256535907,3

148.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35351841552557328930906,4

189.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40402251953570321024010013,4

229.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45452542204076381145511020

294.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50502762424089381277012525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl (St52) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support