Schneckengetriebe KES 15

Schneckengetriebe KES 15
  • Mengenrabatt
Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Achsabstand 15 mm in 5 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Verdrehspiel: 1°+/-0,5°. Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer, bei +20°C.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42001512
42001512B
42001518
42001518B
42001530
42001530B
42001540
42001540B
42001547
42001547B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Übersetzung Selbsthemmung (statisch) Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1
(Nm)
Antriebsleistung bei n1=100min-1
(W)
Wirkungsgrad
(eta)
Gewicht
(g)

187.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12 : 1nein35,80,45162

200.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12 : 1nein35,80,45166

187.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18 : 1nein2,83,90,42164

200.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18 : 1nein2,83,90,42166

187.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30 : 1ja2,62,10,43163

200.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30 : 1ja2,62,10,43165

187.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40 : 1ja1,71,50,29158

200.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40 : 1ja1,71,50,29160

187.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47 : 1ja1,71,10,34166

200.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47 : 1ja1,71,10,34166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Schneckengetriebe

Technischer Support