Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
14088201 |
14088202 |
14088301 |
14088302 |
14088303 |
14088401 |
14088402 |
14088403 |
14088404 |
14088601 |
14088602 |
14088603 |
14088604 |
14088801 |
14088802 |
14088803 |
14088901 |
14088902 |
14088903 |
14088904 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bezeichnung | D (mm) | b (mm) | d (mm) | DF (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Kugellager | Artikel zusätzliche Buchse | dBx DB x LB (mm) | Gewicht (g) | Gewicht der Buchse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 20-8 | 20 | 8 | 5 | 25 | 11 | 10 | 2 | 7,5 | 1 x 625-2Z | 14080505 | 5x10x5 | 12 | 2,3 | |
12.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 20-13 | 20 | 13 | 5 | 25 | 16 | 20 | 4,5 | 12,5 | 2 x 625-2Z | 14080505 | 5x10x5 | 22 | 2,3 | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 30-13 | 30 | 13 | 8 | 35 | 16 | 14 | 2,5 | 10,5 | 1 x 608-2Z | 14080807 | 8x13x7 | 32 | 4,5 | |
14.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 30-19 | 30 | 19 | 8 | 35 | 22 | 28 | 6,5 | 17,5 | 2 x 608-2Z | 14080807 | 8x13x7 | 58 | 4,5 | |
15.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 30-28 | 30 | 28 | 8 | 35 | 32 | 28 | 1,5 | 17,5 | 2 x 608-2Z | 14080807 | 8x13x7 | 64 | 4,5 | |
18.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 40-14 | 40 | 14 | 10 | 45 | 17 | 18 | 5 | 13,5 | 1 x 6200-2Z | 14081009 | 10x17x9 | 74 | 10,5 | |
22.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 40-23 | 40 | 23 | 10 | 45 | 27 | 36 | 9 | 22,5 | 2 x 6200-2Z | 14081009 | 10x17x9 | 138 | 10,5 | |
23.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 40-28 | 40 | 28 | 10 | 45 | 32 | 36 | 6,5 | 22,5 | 2 x 6200-2Z | 14081009 | 10x17x9 | 146 | 10,5 | |
24.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 40-38 | 40 | 38 | 10 | 45 | 42 | 36 | 1,5 | 22,5 | 2 x 6200-2Z | 14081009 | 10x17x9 | 162 | 10,5 | |
23.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 60-19 | 60 | 19 | 12 | 68 | 23 | 24 | 6,5 | 18 | 1 x 6301-2Z | 14081212 | 12x20x12 | 206 | 18,9 | |
30.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 60-31 | 60 | 31 | 12 | 68 | 36 | 48 | 12 | 30 | 2 x 6301-2Z | 14081212 | 12x20x12 | 366 | 18,9 | |
32.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 60-38 | 60 | 38 | 12 | 68 | 43 | 48 | 8,5 | 30 | 2 x 6301-2Z | 14081212 | 12x20x12 | 402 | 18,9 | |
36.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 60-54 | 60 | 54 | 12 | 68 | 60 | 60 | 6 | 36 | 2 x 6301-2Z | 14081212 | 12x20x12 | 530 | 18,9 | |
36.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 80-28 | 80 | 28 | 20 | 90 | 33 | 30 | 6 | 22,5 | 1 x 6304-2Z | 14082015 | 20x30x15 | 500 | 46,2 | |
45.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 80-40 | 80 | 40 | 20 | 90 | 45 | 60 | 15 | 37,5 | 2 x 6304-2Z | 14082015 | 20x30x15 | 820 | 46,2 | |
53.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 80-54 | 80 | 54 | 20 | 90 | 60 | 60 | 7,5 | 37,5 | 2 x 6304-2Z | 14082015 | 20x30x15 | 940 | 46,2 | |
62.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 120-28 | 120 | 28 | 20 | 130 | 34 | 39,5 | 5,5 | 22,5 | 1 x 6304-2Z | 14082015 | 20x30x15 | 1110 | 46,2 | |
83.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 120-36 | 120 | 36 | 20 | 130 | 42 | 50 | 9 | 30 | 2 x 6304-2Z | 14082010 | 20x30x10 | 1490 | 30,8 | |
94.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 120-44 | 120 | 44 | 20 | 130 | 50 | 60 | 12,5 | 37,5 | 2 x 6304-2Z | 14082015 | 20x30x15 | 1740 | 46,2 | |
110.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | TS 120-54 | 120 | 54 | 20 | 130 | 62 | 60 | 6,5 | 37,5 | 2 x 6304-2Z | 14082015 | 20x30x15 | 2060 | 46,2 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Riemenscheiben/Laufrollen | Dazugehörige Komponenten | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bezeichnung
D(mm)
b(mm)
d(mm)
DF(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Kugellager
Artikel zusätzliche Buchse
dBx DB x LB(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften