Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60110300 |
60110400 |
60110600 |
60110800 |
60110900 |
60111000 |
60111400 |
60111500 |
60111600 |
60111700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Material | Oberfläche | Stat. Bruchmoment (Nm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gesamtlänge L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Außendurchmesser D1 (mm) | Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 Max (mm) | Verdrehsteifigkeit (Nm/rad) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,3 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 0,9 | 3 | 19,1 | 5,1 | 7,0 | 19,1 | 0,20 | 25 | 11 | |
36.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,3 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 0,9 | 4 | 19,1 | 5,1 | 7,0 | 19,1 | 0,20 | 25 | 11 | |
36.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,3 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 0,9 | 6 | 19,1 | 5,1 | 7,0 | 19,1 | 0,20 | 25 | 11 | |
39.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 4 | 25,4 | 6,9 | 9,3 | 28,0 | 0,20 | 92 | 26 | |
37.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 6 | 25,4 | 6,9 | 9,3 | 28,0 | 0,20 | 92 | 26 | |
39.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | Kunststoff / Messing | Chromatiert und passiviert | 5,0 | 8 | 25,4 | 6,9 | 9,3 | 28,0 | 0,20 | 92 | 26 | |
51.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 3,5 | Kunststoff / Aluminium | Aluchrom | 10,5 | 8 | 38,1 | 11,2 | 13,5 | 41,4 | 0,25 | 299 | 40 | |
48.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 3,5 | Kunststoff / Aluminium | Aluchrom | 10,5 | 10 | 38,1 | 11,2 | 13,5 | 41,4 | 0,25 | 299 | 40 | |
51.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 3,5 | Kunststoff / Aluminium | Aluchrom | 10,5 | 12 | 38,1 | 11,2 | 13,5 | 41,4 | 0,25 | 299 | 40 | |
51.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 3,5 | Kunststoff / Aluminium | Aluchrom | 10,5 | 16 | 38,1 | 11,2 | 13,5 | 41,4 | 0,25 | 299 | 30 |
Loading...
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4.000 | Max. Drehzahl(r/min) | 3000 | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::-20 ~ 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rostfrei | Ja | Kupplungstyp | Drehstarr, winkelnachgiebig | Nut vorhanden | Nein |
Elektrisch isolierend | Ja | Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1 Max(°) | 2 | Max. axiale Verlagerung(mm) | 0 |
Temperaturbereich von(°C) | -20 | Temperaturbereich bis(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Material
Oberfläche
Stat. Bruchmoment(Nm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Gesamtlänge L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Außendurchmesser D1(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 Max(mm)
Verdrehsteifigkeit(Nm/rad)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften