Drehstarre Kupplungen HF mit Sackloch

Drehstarre Kupplungen HF mit Sackloch
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.

Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe.
Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radial ausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen.

Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc.
Temperaturbereich: -20ºC bis +60ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60140100
60140200
60140300
60140700
60140800
60140900
60141100
60141200
60141300
60141500
60141600
60141800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Stat. Bruchmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser B+0,03
(mm)
Gesamtlänge L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Außendurchmesser D1
(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1
(±mm)
Max. axiale Verlagerung
(mm)
Verdrehsteifigkeit
(Nm/rad)
Ersatzteil Kreuzscheibe Gewicht
(g)

23.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,001,784226,39,419,10,20,1115601 242 0012

23.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,001,785226,39,419,10,20,1115601 242 0012

23.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,001,786226,39,419,10,20,1115601 242 0012

29.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,00413628,48,611,225,40,20,1205601 244 0031

31.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,00413828,48,611,225,40,20,1205601 244 0031

28.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,004131028,48,611,225,40,20,1205601 244 0031

41.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00953848132233,30,20,15615601 246 0086

41.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,009531048132233,30,20,15615601 246 0086

41.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,009531248132233,30,20,15615601 246 0086

48.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571050,816,717,441,30,250,151200601 248 00148

51.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571250,816,717,441,30,250,151200601 248 00148

51.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571650,816,717,441,30,250,151200601 248 00148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 3000 Betriebstemperaturbereich(°C) ::-20 ~ 60
Material Aluminium / Kunststoff Rostfrei Ja Oberfläche Aluchrom
Kupplungstyp Drehstarr, quernachgiebig Nut vorhanden Nein Elektrisch isolierend Ja
Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1(±Degrees) 0,5 Temperaturbereich von(°C) -20 Temperaturbereich bis(°C) 60

Technischer Support