Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60140105 |
60140205 |
60140305 |
60140705 |
60140805 |
60140905 |
60141105 |
60141205 |
60141305 |
60141505 |
60141605 |
60141805 |
60142000 |
60142200 |
60142400 |
60143000 |
60143200 |
60143400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Stat. Bruchmoment (Nm) | Bohrungsdurchmesser B+0,03 (mm) | Gesamtlänge L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Außendurchmesser D1 (mm) | Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 (±mm) | Max. axiale Verlagerung (mm) | Verdrehsteifigkeit (Nm/rad) | Ersatzteil Kreuzscheibe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | 8 | 4 | 26 | 9,4 | 7,2 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 115 | 601 242 00 | 13 | |
28.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | 8 | 5 | 26 | 9,4 | 7,2 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 115 | 601 242 00 | 13 | |
28.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,7 | 8 | 6 | 26 | 9,4 | 7,2 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 115 | 601 242 00 | 13 | |
35.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 4 | 13 | 6 | 32,4 | 11,6 | 9,2 | 25,4 | 0,2 | 0,1 | 205 | 601 244 00 | 31 | |
37.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 4 | 13 | 8 | 32,4 | 11,6 | 9,2 | 25,4 | 0,2 | 0,1 | 205 | 601 244 00 | 31 | |
33.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 4 | 13 | 10 | 32,4 | 11,6 | 9,2 | 25,4 | 0,2 | 0,1 | 205 | 601 244 00 | 31 | |
49.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 9 | 53 | 8 | 48 | 15 | 18 | 33,3 | 0,2 | 0,15 | 615 | 601 246 00 | 74 | |
50.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 9 | 53 | 10 | 48 | 15 | 18 | 33,3 | 0,2 | 0,15 | 615 | 601 246 00 | 74 | |
50.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 9 | 53 | 12 | 48 | 15 | 18 | 33,3 | 0,2 | 0,15 | 615 | 601 246 00 | 74 | |
57.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 17 | 57 | 10 | 50,8 | 17,8 | 15,3 | 41,3 | 0,25 | 0,15 | 1200 | 601 248 00 | 142 | |
60.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 17 | 57 | 12 | 50,8 | 17,8 | 15,3 | 41,3 | 0,25 | 0,15 | 1200 | 601 248 00 | 142 | |
60.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 17 | 57 | 16 | 50,8 | 17,8 | 15,3 | 41,3 | 0,25 | 0,15 | 1200 | 601 248 00 | 142 | |
62.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 30 | 95 | 12 | 59,6 | 20,6 | 18,4 | 50 | 0,25 | 0,2 | 1375 | 601 250 00 | 208 | |
62.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 30 | 95 | 16 | 59,6 | 20,6 | 18,4 | 50 | 0,25 | 0,2 | 1375 | 601 250 00 | 208 | |
62.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 30 | 95 | 20 | 59,6 | 20,6 | 18,4 | 50 | 0,25 | 0,2 | 1375 | 601 250 00 | 208 | |
74.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 44 | 150 | 16 | 78 | 28,4 | 21,2 | 57,1 | 0,25 | 0,2 | 2610 | 601 257 00 | 361 | |
74.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 44 | 150 | 20 | 78 | 28,4 | 21,2 | 57,1 | 0,25 | 0,2 | 2610 | 601 257 00 | 361 | |
74.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20,01 bis 50,00 | 44 | 150 | 30 | 78 | 28,4 | 21,2 | 57,1 | 0,25 | 0,2 | 2610 | 601 257 00 | 361 |
Loading...
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4.000 | Max. Drehzahl(r/min) | 3000 | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::-20 ~ 60 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminium / Kunststoff | Rostfrei | Ja | Oberfläche | Aluchrom |
Kupplungstyp | Drehstarr, quernachgiebig | Nut vorhanden | Nein | Elektrisch isolierend | Ja |
Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1(±Degrees) | 0,5 | Temperaturbereich von(°C) | -20 | Temperaturbereich bis(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Stat. Bruchmoment(Nm)
Bohrungsdurchmesser B+0,03(mm)
Gesamtlänge L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Außendurchmesser D1(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1(±mm)
Max. axiale Verlagerung(mm)
Verdrehsteifigkeit(Nm/rad)
Ersatzteil Kreuzscheibe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften