Drehstarre Kupplungen HFD mit Durchgangsbohrung, Edelstahl

Drehstarre Kupplungen HFD mit Durchgangsbohrung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A).
Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.

Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe.
Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radial ausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen.

Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60199407
60199408
60199409
60199411
60199412
60199413
60199415
60199416
60199418
60199420
60199422
60199424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Stat. Bruchmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser B+0,03
(mm)
Gesamtlänge L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Außendurchmesser D1
(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1
(±mm)
Max. axiale Verlagerung
(mm)
Verdrehsteifigkeit
(Nm/rad)
Ersatzteil Kreuzscheibe Gewicht
(g)

29.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,002001 bis 4.0004300013632,411,69,225,40,20,1205601 244 0076

29.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,002001 bis 4.0004300013832,411,69,225,40,20,1205601 244 0076

29.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,002001 bis 4.00043000131032,411,69,225,40,20,1205601 244 0076

40.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,002001 bis 4.0009300053842,015,012,033,30,20,15615601 245 00165

40.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,002001 bis 4.00093000531042,015,012,033,30,20,15615601 245 00165

40.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,002001 bis 4.00093000531242,015,012,033,30,20,15615601 245 00165

49.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,002001 bis 4.000173000571050,817,815,341,30,250,151200601 248 00305

49.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,002001 bis 4.000173000571250,817,815,341,30,250,151200601 248 00305

49.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,002001 bis 4.000173000571650,817,815,341,30,250,151200601 248 00305

76.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,002001 bis 4.000303000951259,620,618,450,00,250,21375601 250 00510

76.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,004.001 bis 10.000305000951659,620,618,450,00,250,21375601 250 00510

76.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,004.001 bis 10.000305000952059,620,618,450,00,250,21375601 250 00510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) ::-20 ~ 60 Material Edelstahl (1.4305) / Kunststoff Rostfrei Ja
Oberfläche Unveredelt Kupplungstyp Drehstarr, quernachgiebig Nut vorhanden Nein
Elektrisch isolierend Ja Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1(±Degrees) 0,5 Temperaturbereich von(°C) -20
Temperaturbereich bis(°C) 60

Technischer Support