Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60120100 |
60120200 |
60120300 |
60120400 |
60120600 |
60120700 |
60120800 |
60130100 |
60130200 |
60130300 |
60130500 |
60130600 |
60130700 |
60130800 |
60130900 |
60131000 |
60131200 |
60131300 |
60131500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Material | Oberfläche | Stat. Bruchmoment (Nm) | Bohrungsdurchmesser B+0,03 (mm) | Gesamtlänge L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Außendurchmesser D1 (mm) | Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1 (±mm) | Max. axiale Verlagerung (mm) | Verdrehsteifigkeit (Nm/rad) | Ersatzteil Kreuzscheibe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,06 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 0,7 | 2 | 12,7 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 0,1 | 0,05 | 10 | 601 237 00 | 2,5 | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,06 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 0,7 | 3 | 12,7 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 0,1 | 0,05 | 10 | 601 237 00 | 2,5 | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,21 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 2 | 3 | 12,7 | 3,8 | 5,1 | 9,5 | 0,1 | 0,05 | 30 | 601 238 00 | 4,0 | |
16.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,21 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 2 | 4 | 12,7 | 3,8 | 5,1 | 9,5 | 0,1 | 0,05 | 30 | 601 238 00 | 4,0 | |
19.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,50 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 4 | 3 | 15,9 | 4,3 | 7,3 | 12,7 | 0,1 | 0,05 | 65 | 601 239 00 | 11,0 | |
18.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,50 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 4 | 4 | 15,9 | 4,3 | 7,3 | 12,7 | 0,1 | 0,05 | 65 | 601 239 00 | 11,0 | |
18.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0,05 bis 1,00 | 0,50 | Messing / Kunststoff | Unveredelt | 4 | 6 | 15,9 | 4,3 | 7,3 | 12,7 | 0,1 | 0,05 | 65 | 601 239 00 | 11,0 | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,70 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 8 | 4 | 22,0 | 6,3 | 9,4 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 115 | 601 242 00 | 12,0 | |
19.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,70 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 8 | 6 | 22,0 | 6,3 | 9,4 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 115 | 601 242 00 | 12,0 | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1,01 bis 3,00 | 1,70 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 8 | 8 | 22,0 | 6,3 | 9,4 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 115 | 601 242 00 | 12,0 | |
27.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 4,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 13 | 6 | 28,4 | 8,6 | 11,2 | 25,4 | 0,2 | 0,1 | 205 | 601 244 00 | 31,0 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 4,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 13 | 8 | 28,4 | 8,6 | 11,2 | 25,4 | 0,2 | 0,1 | 205 | 601 244 00 | 31,0 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3,01 bis 5,00 | 4,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 13 | 10 | 28,4 | 8,6 | 11,2 | 25,4 | 0,2 | 0,1 | 205 | 601 244 00 | 31,0 | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 9,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 53 | 8 | 48,0 | 13,0 | 22,0 | 33,3 | 0,2 | 0,15 | 615 | 601 246 00 | 86,0 | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 9,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 53 | 10 | 48,0 | 13,0 | 22,0 | 33,3 | 0,2 | 0,15 | 615 | 601 246 00 | 86,0 | |
31.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5,01 bis 10,00 | 9,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 53 | 12 | 48,0 | 13,0 | 22,0 | 33,3 | 0,2 | 0,15 | 615 | 601 246 00 | 86,0 | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 17,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 57 | 10 | 50,8 | 16,7 | 17,4 | 41,3 | 0,25 | 0,15 | 1200 | 601 248 00 | 148,0 | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 17,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 57 | 12 | 50,8 | 16,7 | 17,4 | 41,3 | 0,25 | 0,15 | 1200 | 601 248 00 | 148,0 | |
38.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10,01 bis 20,00 | 17,00 | Aluminium / Kunststoff | Aluchrom | 57 | 16 | 50,8 | 16,7 | 17,4 | 41,3 | 0,25 | 0,15 | 1200 | 601 248 00 | 148,0 |
Loading...
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4.000 | Max. Drehzahl(r/min) | 3000 | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::-20 ~ 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rostfrei | Ja | Kupplungstyp | Drehstarr, quernachgiebig | Nut vorhanden | Nein |
Elektrisch isolierend | Ja | Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1(±Degrees) | 0,5 | Temperaturbereich von(°C) | -20 |
Temperaturbereich bis(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Material
Oberfläche
Stat. Bruchmoment(Nm)
Bohrungsdurchmesser B+0,03(mm)
Gesamtlänge L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Außendurchmesser D1(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1(±mm)
Max. axiale Verlagerung(mm)
Verdrehsteifigkeit(Nm/rad)
Ersatzteil Kreuzscheibe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften