Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77714050EL |
77714075EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Rollenbreite B (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A (mm) | R (mm) | Außendurchmesser der Montagefläche d1 (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Lenkrolle ohne Feststeller [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 73 | 26 | 51,0 | 38,1 | 50 | 77713050EL | 0,18 | |
17.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 24 | 103 | 38 | 75,5 | 43,2 | 60 | 77713075EL | 0,32 |
Loading...
Material | Gummi (TPE) elektrisch leitfähig / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Innendurchmesser der Montagefläche d(mm) | 10,2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Rollenbreite B(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm)
R(mm)
Außendurchmesser der Montagefläche d1(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Lenkrolle ohne Feststeller [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften