Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77712050EL |
77712075EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Rollenbreite B (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Breite der Montagefläche P (mm) | Lochabstand der Langlöcher (max.) M (mm) | Lochabstand der Langlöcher (min.) N (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] | Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 73 | 54 | 40 | 34 | 50 | 77710050EL | 77711050EL | 0,14 | |
15.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 24 | 103 | 60 | 48 | 38 | 60 | 77710075EL | 77711075EL | 0,24 |
Loading...
Material | Gummi (TPE) elektrisch leitfähig / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Breite des Langloches d(mm) | 6,3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Rollenbreite B(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Breite der Montagefläche P(mm)
Lochabstand der Langlöcher (max.) M(mm)
Lochabstand der Langlöcher (min.) N(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften