Drehstarre Kupplungen HZD mit Durchgangsbohrung

Drehstarre Kupplungen HZD mit Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.

Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe.
Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radial ausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen.

Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc.
Temperaturbereich: -20ºC bis +60ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60130105
60130205
60130305
60130505
60130605
60130705
60130805
60130905
60131005
60131205
60131305
60131505
60131805
60131905
60132005
60132505
60132605
60132705
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Stat. Bruchmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser B+0,03
(mm)
Gesamtlänge L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Außendurchmesser D1
(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1
(±mm)
Max. axiale Verlagerung
(mm)
Verdrehsteifigkeit
(Nm/rad)
Ersatzteil Kreuzscheibe Gewicht
(g)

26.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,001,784269,47,219,10,20,1115601 242 0013

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,001,786269,47,219,10,20,1115601 242 0013

26.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,01 bis 3,001,788269,47,219,10,20,1115601 242 0013

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,00413632,411,69,225,40,20,1205601 244 0031

30.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,00413832,411,69,225,40,20,1205601 244 0031

30.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,004131032,411,69,225,40,20,1205601 244 0031

34.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00953848151833,30,20,15615601 246 0074

34.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,009531048151833,30,20,15615601 246 0074

34.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,009531248151833,30,20,15615601 246 0074

44.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571050,817,815,341,30,250,151200601 248 00142

44.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571250,817,815,341,30,250,151200601 248 00142

47.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571650,817,815,341,30,250,151200601 248 00142

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0030951259,620,618,4500,250,21375601 250 00208

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0030951659,620,618,4500,250,21375601 250 00208

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0030952059,620,618,4500,250,21375601 250 00208

65.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0044150167828,421,257,10,250,22610601 257 00361

65.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0044150207828,421,257,10,250,22610601 257 00361

65.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0044150307828,421,257,10,250,22610601 257 00361

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 3000 Betriebstemperaturbereich(°C) ::-20 ~ 60
Material Aluminium / Kunststoff Rostfrei Ja Oberfläche Aluchrom
Kupplungstyp Drehstarr, quernachgiebig Nut vorhanden Nein Elektrisch isolierend Ja
Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1(±Degrees) 0,5 Temperaturbereich von(°C) -20 Temperaturbereich bis(°C) 60

Technischer Support