Drehstarre Kupplungen HZD mit Durchgangsbohrung, Edelstahl

Drehstarre Kupplungen HZD mit Durchgangsbohrung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A).
Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.

Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungsscheibe.
Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radial ausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen.

Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc.
Temperaturbereich: -20ºC bis +60ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60199305
60199306
60199307
60199308
60199309
60199310
60199312
60199313
60199315
60199318
60199319
60199320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Stat. Bruchmoment
(Nm)
Bohrungsdurchmesser B+0,03
(mm)
Gesamtlänge L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Außendurchmesser D1
(mm)
Max. Verlagerung radial bei 3000 min-1
(±mm)
Max. axiale Verlagerung
(mm)
Verdrehsteifigkeit
(Nm/rad)
Ersatzteil Kreuzscheibe Gewicht
(g)

26.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,00413632,411,69,225,40,20,1205601 244 0076

26.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,00413832,411,69,225,40,20,1205601 244 0076

26.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,01 bis 5,004131032,411,69,225,40,20,1205601 244 0076

34.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,00953842,015,012,033,30,20,15615601 245 00165

34.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,009531042,015,012,033,30,20,15615601 245 00165

34.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5,01 bis 10,009531242,015,012,033,30,20,15615601 245 00165

41.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571050,817,815,341,30,250,151200601 248 00305

41.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571250,817,815,341,30,250,151200601 248 00305

41.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10,01 bis 20,0017571650,817,815,341,30,250,151200601 248 00305

66.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0030951259,620,618,450,00,250,21375601 250 00510

66.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0030951659,620,618,450,00,250,21375601 250 00510

66.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,01 bis 50,0030952059,620,618,450,00,250,21375601 250 00510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4.000 Max. Drehzahl(r/min) 3000 Betriebstemperaturbereich(°C) ::-20 ~ 60
Material Edelstahl (1.4305) / Kunststoff Rostfrei Ja Oberfläche Unveredelt
Kupplungstyp Drehstarr, quernachgiebig Nut vorhanden Nein Elektrisch isolierend Ja
Max. Verlagerung Winkel bei 3000 min-1(±Degrees) 0,5 Temperaturbereich von(°C) -20 Temperaturbereich bis(°C) 60

Technischer Support