Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77717100 |
77717125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Rollenbreite B (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] | Passende Lenkrolle ohne Feststeller [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 137,0 | 80 | 77716100 | 77715100 | 0,6 | |
24.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 31 | 162,5 | 100 | 77716125 | 77715125 | 0,65 |
Loading...
Material | Gummi (TPE) / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Breite des Langloches d(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Länge der Montagefläche P(mm) | 95 | Breite der Montagefläche P1(mm) | 70 | Lochabstand der Langlöcher (P) M(mm) | 75 |
Lochabstand der Langlöcher (P1) N(mm) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Rollenbreite B(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle ohne Feststeller [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften