Apparaterollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, schwere Ausführung - Lenkrollen mit Feststeller

Apparaterollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, schwere Ausführung - Lenkrollen mit Feststeller
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77716100
77716125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

26.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10030137,04292,080777171000,85

30.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12531162,544106,5100777171250,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gummi (TPE) / Stahl Oberfläche Verzinkt Breite des Langloches d(mm) 9
Länge der Montagefläche P(mm) 95 Breite der Montagefläche P1(mm) 70 Lochabstand der Langlöcher (P) M(mm) 75
Lochabstand der Langlöcher (P1) N(mm) 45

Technischer Support