Apparaterollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, leichte Ausführung - Bockrollen

Apparaterollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, leichte Ausführung - Bockrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77712050
77712075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Breite der Montagefläche P
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (min.) N
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

6.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5020735440345077710050777110500,13

10.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75251036048386077710075777110750,23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gummi (TPE) / Stahl Oberfläche Verzinkt Breite des Langloches d(mm) 6,3

Technischer Support