Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77710050 |
77710075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Rollenbreite B (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A (mm) | R (mm) | Breite der Montagefläche P (mm) | Lochabstand der Langlöcher (max.) M (mm) | Lochabstand der Langlöcher (min.) N (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 73 | 26 | 51,0 | 54 | 40 | 34 | 50 | 77712050 | 0,2 | |
11.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 25 | 103 | 38 | 75,5 | 60 | 48 | 38 | 60 | 77712075 | 0,28 |
Loading...
Material | Gummi (TPE) / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Breite des Langloches d(mm) | 6,3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Rollenbreite B(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm)
R(mm)
Breite der Montagefläche P(mm)
Lochabstand der Langlöcher (max.) M(mm)
Lochabstand der Langlöcher (min.) N(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften