Apparaterollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, leichte Ausführung - Lenkrollen mit Feststeller

Apparaterollen mit Lochplatte, Gummibandage TPE, leichte Ausführung - Lenkrollen mit Feststeller
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77711050
77711075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite der Montagefläche P
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (min.) N
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5020732651,054403450777120500,2

14.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75251033875,560483860777120750,33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Gummi (TPE) / Stahl Oberfläche Verzinkt Breite des Langloches d(mm) 6,3

Technischer Support