Kompaktrollen mit Lochplatte, TPU-Rad - Bockrolle

Kompaktrollen mit Lochplatte, TPU-Rad - Bockrolle
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: TPU, thermoplastisches Polyurethan 90 +/-3° Shore A.
Radkörper: Stahl, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

77773035

Teilenummer
77773035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan (TPU) / Stahl Oberfläche Verzinkt Rollendurchmesser D(mm) 35
Rollenbreite B(mm) 25 Gesamthöhe H(mm) 58 Breite des Langloches d(mm) 7
Breite der Montagefläche P(mm) 60 Lochabstand der Langlöcher (max.) M(mm) 48 Lochabstand der Langlöcher (min.) N(mm) 38
Tragkraft(kg) 100 Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] 77771035 Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] 77772035
Gewicht(kg) 0,17

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktrollen mit Lochplatte, TPU-Rad - Bockrolle, die Teilenummer ist 77773035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77773035.

Technischer Support