Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77520700 |
77521000 |
77521200 |
77521500 |
77521800 |
77522000 |
77522500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Raddurchmesser ohne Spurkranz B (mm) | Raddurchmesser mit Spurkranz C (mm) | Radbreite mit Spurkranz H (mm) | Lauffläche F (mm) | Nabenlänge symetrisch G (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Bohrungsdurchmesser D (mm) | Max. Radlast (kg) | Kugellager | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 100 | 40 | 30 | 47 | 54 | 20 | 800 | 6004 2Z | 1,3 | |
78.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 125 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 6204 2Z | 2,4 | |
84.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 145 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 6204 Z | 2,8 | |
99.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 175 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 6204 Z | 3,5 | |
117.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 210 | 47 | 36 | 52 | 65 | 20 | 1200 | 6204 Z | 4,7 | |
157.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 230 | 56 | 38 | 60 | 90 | 25 | 1500 | 6305 Z | 7,7 | |
238.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 300 | 65 | 50 | 70 | 90 | 30 | 2000 | 6206 Z | 12,8 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Raddurchmesser ohne Spurkranz B(mm)
Raddurchmesser mit Spurkranz C(mm)
Radbreite mit Spurkranz H(mm)
Lauffläche F(mm)
Nabenlänge symetrisch G(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Bohrungsdurchmesser D(mm)
Max. Radlast(kg)
Kugellager
Optionale Eigenschaften