Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77500500 |
77500700 |
77501000 |
77501200 |
77501500 |
77501800 |
77502000 |
77502500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Raddurchmesser ohne Spurkranz B (mm) | Raddurchmesser mit Spurkranz C (mm) | Radbreite mit Spurkranz H (mm) | Lauffläche F (mm) | Nabenlänge symetrisch G (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Bohrungsdurchmesser D (mm) | Max. Radlast (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | 32 | 26 | - | - | 15+0,2 | 400 | 0,6 | |
36.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 100 | 40 | 30 | 47 | 40 | 20+0,2 | 800 | 1,3 | |
40.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 125 | 46 | 36 | 52 | 45 | 20+0,2 | 1000 | 2,3 | |
49.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 145 | 46 | 36 | 52 | 45 | 20+0,2 | 1000 | 2,7 | |
58.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 175 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20+0,2 | 1000 | 3,5 | |
75.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 180 | 210 | 47 | 36 | 52 | 65 | 30+0,2 | 1200 | 4,7 | |
109.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 230 | 56 | 38 | 60 | 90 | 30+0,2 | 1500 | 7,7 | |
186.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 300 | 65 | 50 | 70 | 90 | 40+0,2 | 2000 | 13,5 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Raddurchmesser ohne Spurkranz B(mm)
Raddurchmesser mit Spurkranz C(mm)
Radbreite mit Spurkranz H(mm)
Lauffläche F(mm)
Nabenlänge symetrisch G(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Bohrungsdurchmesser D(mm)
Max. Radlast(kg)
Optionale Eigenschaften