Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77540500 |
77540600 |
77540900 |
77541000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Raddurchmesser ohne Spurkranz B (mm) | Raddurchmesser mit Spurkranz C (mm) | Radbreite mit Spurkranz H (mm) | Lauffläche F (mm) | Nabenlänge symetrisch G (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Bohrungsdurchmesser D (mm) | Max. Radlast (kg) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 70 | 30 | 20 | 30 | - | 16 | 100 | 0,065 | |
23.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 80 | 26 | 18 | 30 | 35 | 16 | 100 | 0,09 | |
58.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 87 | 108 | 32 | 25 | 32 | - | 16 | 200 | 0,22 | |
77.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 120 | 45 | 32 | 40 | 50 | 20 | 280 | 0,36 |
Loading...
Material | Polyamid (PA) | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Raddurchmesser ohne Spurkranz B(mm)
Raddurchmesser mit Spurkranz C(mm)
Radbreite mit Spurkranz H(mm)
Lauffläche F(mm)
Nabenlänge symetrisch G(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Bohrungsdurchmesser D(mm)
Max. Radlast(kg)
Optionale Eigenschaften