Laufräder aus Stahl (C45) mit beidseitigem Spurkranz

Laufräder aus Stahl (C45) mit beidseitigem Spurkranz
  • Mengenrabatt
Für hochbeanspruchte, elektrisch betriebene Tore besonders geeignet. Aus Vollmaterial sauber gedreht; mit beidseitig abgedichteten Präzisionskugellagern. Radkörper brüniert.
Art.-Nr. 776 004 00 und 776 005 00 mit kantiger Nut und einfacher Kugellagerung.
Art.-Nr. 776 006 00 bis 776 016 00 mit balliger Lauffläche und zweifacher Kugellagerung.
Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen Befestigungsteile; Achsbolzen bei Laufflächen-Ø 35 und 45 mm mit Außengewinde, Fächerscheiben und 6-kt-Muttern, sonstige Größen mit Innengewinde, 6 kt-Schrauben und Scheiben DIN ISO 7093-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77600400
77600500
77600600
77600800
77601000
77601300
77601600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Laufflächendurchmesser A
(mm)
Spurkranzdurchmesser B
(mm)
Breite mit Spurkränzen G
(mm)
Breite mit Naben C
(mm)
Breite der Lauffläche D
(mm)
Gesamtlänge mit Bolzen E
(mm)
Bolzendurchmesser F
(mm)
Radlast max.
(kg)
d1
(mm)
b1
(mm)
Durchmesser der Unterlegscheiben d2
(mm)
Breite der Unterlegschreiben b2
(mm)
Empfohlene Laufschiene Befestigungselement Kugellager Gewicht
(kg)

25.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3545172010,35010160----40 x 10Flachmutter M10 mit Zahnscheibe1 x 6000 2Z0,18

28.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4555192412,36512250----50 x 12Flachmutter M12 mit Zahnscheibe1 x 6201 2Z0,32

85.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6375273315,36815480203302,560 x 15Sechskant-Schraube M10 x 16 mm2 x 6202 2Z0,75

113.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 84100344020,3802084026337360 x 20Sechskant-Schraube M12 x 16 mm2 x 6204 2Z1,5

159.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001254046259625960323373DIN 5901 S 7Sechskant-Schraube M12 x 16 mm2 x 6205 2Z3,35

229.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130160525832120301360383503DIN 5901 S 10Sechskant-Schraube M16 x 20 mm2 x 6206 2Z4,6

269.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 164200647038140351800453604DIN 5901 S 14Sechskant-Schraube M20 x 25 mm2 x 6207 2Z8,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl (C45) Oberfläche Brüniert

Technischer Support