Heberollen mit Ratschenverstellung - Heberollen mit Rückenloch, mit Innengewinde

Heberollen mit Ratschenverstellung - Heberollen mit Rückenloch, mit Innengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumguss.
Nivellierfuß und Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Anschraubbarer, rollbarer Maschinenfuß zum einfachen umplatzieren von Maschinen und Produktionseinheiten im Innenbereich, die bei erwünschter Neuanordnung mit einem Hubwagen versetzt werden müssten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77782050
77782062
77782075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Max. Höhe H1
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Innengewinde d
(mm)
Tragkraft
(kg)
Gewicht
(kg)

69.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 502485953863M 122500,61

92.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6230,71101224475M 145001,03

112.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75321201325390,5M 147501,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyamid / Aluminiumguss Oberfläche Unveredelt

Technischer Support