Heberollen mit Ratschenverstellung - Heberollen mit Lochplatte

Heberollen mit Ratschenverstellung - Heberollen mit Lochplatte
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumguss.
Nivellierfuß und Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Anschraubbarer, rollbarer Maschinenfuß zum einfachen umplatzieren von Maschinen und Produktionseinheiten im Innenbereich, die bei erwünschter Neuanordnung mit einem Hubwagen versetzt werden müssten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77781050
77781062
77781075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Max. Höhe H1
(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen d
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Lochabstand Befestigungsbohrungen M
(mm)
Tragkraft
(kg)
Gewicht
(kg)

69.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 502485957386373582500,69

92.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6230,71101229447590705001,14

112.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7532120132115390,595707501,51

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyamid / Aluminiumguss Oberfläche Unveredelt

Technischer Support