Kugelrollen 368 mit Stahlgehäuse und Toleranzring

Kugelrollen 368 mit Stahlgehäuse und Toleranzring
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.
Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen.
Schlagfest. Einbaulage beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65436812
65436825
65436826
65436838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Montagefläche DTR
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Wandung der Auflagefläche h3
(mm)
hTR
(mm)
Gewicht
(kg)

52.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,750022242162,4120,20

119.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,42250454940146,9150,45

137.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,43850505544158,6160,70

173.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,1110006570602512,3201,50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche KTL-Oxidationsschutz

Technischer Support