Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65437012 |
65437013 |
65437025 |
65437026 |
65437038 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (mm) (Ø) | Größe dw (mm) | Tragzahl (N) | Gesamthöhe H (mm) | Überstand mit Kugel h1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 12,7 | 500 | 20 | 3,8 | 0,04 | |
32.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22,2 | 12,7 | 500 | 22,2 | 3,8 | 0,05 | |
70.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 44,5 | 25,4 | 2250 | 41,3 | 7,1 | 0,39 | |
83.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50,8 | 25,4 | 3850 | 44,5 | 6,4 | 0,53 | |
133.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60,3 | 38,1 | 11000 | 60,3 | 12,7 | 1,00 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | KTL-Oxidationsschutz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D (mm)(Ø)
Größe dw(mm)
Tragzahl(N)
Gesamthöhe H(mm)
Überstand mit Kugel h1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften