Kugelrollen 374 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Toleranzring, gefedert

Kugelrollen 374 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Toleranzring, gefedert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Stahl, brüniert. Im äußeren Gehäuse befindet sich eine verzinkte Kugelrolle.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.
Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen, gefedert im Gehäuse. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Die Tragzahl kann bei Stoßbelastung überschritten werden. Beim Wert Fs max wird das Ende des Federwegs erreicht.
Mit Ablaufbohrungen.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65437412
65437415
65437425
65437430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (mm)
(Ø)
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Fs max
(N)
Außendurchmesser Montagefläche DTR
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
H2
(mm)
hTR
(mm)
Gewicht
(kg)

109.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23,912,740090024,53028,510,50,070

156.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29,915,8600110030,53634,510,50,130

195.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 39,825,41000175040,54846,510,50,320

397.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 49,9303350585050,56058,512,30,650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert s(mm) 1,5

Technischer Support