Kugelrollen 377 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Außengewinde

Kugelrollen 377 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Außengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 377: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4021.
Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Ab Größe 22 mit Filzdichtung. Ohne Ablaufbohrungen.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65437719
65437722
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (mm)
(Ø)
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Höhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Gewindelänge L
(mm)
Gewindegröße x Steigung M
(mm)
Gewicht
(kg)

76.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3019750264,820,5M 8 x 1,250,109

128.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3622180037,54,525,4M 12 x 1,750,256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4021) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support