Kugelrollen 378 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Außengewinde

Kugelrollen 378 mit Stahlgehäuse, zylindrisch, mit Außengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.
Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen.
Schlagfest. Einbaulage beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Ohne Ablaufbohrungen.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65437812
65437813
65437825
65437826
65437838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (mm)
(Ø)
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Höhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Gewindelänge L
(mm)
Gewindegröße x Steigung M
(mm)
Gewicht
(kg)

32.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2012,750019,13,816,1M 8 x 1,250,04

33.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20,612,750019,13,828,7M 8 x 1,250,04

99.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4425,4225048,35,625M 12 x 1,750,49

110.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5025,4385051,36,425M 12 x 1,750,63

170.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6038,11100073,512,740M 20 x 2,51,34

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche KTL-Oxidationsschutz

Technischer Support