Kugelrollen 380 mit obenliegendem Befestigungsflansch, ohne Gehäuse

Kugelrollen 380 mit obenliegendem Befestigungsflansch, ohne Gehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 380: Gehäuse: Stahl verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl.
Kugel: Stahl gehärtet.
Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 19 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Größe 32 rostfrei ohne Filzdichtung. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65438015
65438019
65438023
65438025
65438032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (mm)
(Ø)
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Wandung der Auflagefläche h3
(mm)
h4
(mm)
Ø Lk
(mm)
Ø S
(mm)
Gewicht
(kg)

8.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24151504119,310,85,83,28,5302 x 3,40,045

8.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29,1192506122106,83,21244,52 x 5,10,090

13.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 332312004527,79,83,63,617,9393 x 3,50,096

11.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3625600563014,66,83,315,4452 x 4,00,125

20.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45,532125073,736,116,28,24,219,958,72 x 5,10,269

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support