Kugelrollen 383 mit obenliegendem Befestigungsflansch, ohne Gehäuse

Kugelrollen 383 mit obenliegendem Befestigungsflansch, ohne Gehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 383: Edelstahl.
Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 19 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Größe 32 rostfrei ohne Filzdichtung. Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65438319
65438332
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (mm)
(Ø)
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Überstand ohne Kugel h2
(mm)
Wandung der Auflagefläche h3
(mm)
h4
(mm)
Ø Lk
(mm)
Gewicht
(kg)

22.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29,1192506122106,83,21244,50,090

45.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45,532125073,736,116,28,24,219,958,70,269

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt Ø S(mm) 2 x 5,1

Technischer Support