Kugelrollen 384 mit obenliegendem Befestigungsflansch, mit massivem Stahlgehäuse

Kugelrollen 384 mit obenliegendem Befestigungsflansch, mit massivem Stahlgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.
Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen.
Schlagfest. Einbaulage beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Mit Ablaufbohrung.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65438412
65438425
65438426
65438438
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Außendurchmesser Montagefläche D
(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1
(mm)
E
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Wandung der Auflagefläche h3
(mm)
Ø S
(mm)
Anzahl der Bohrungen
(mm)
Gewicht
(kg)

40.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,750023,847,7 x 3234,922,27,924,020,06

102.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,4225044,557,244,541,311,94,86,140,44

122.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,438505076,257,944,512,76,48,140,70

176.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,1110006076,257,96025,412,78,141,20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche KTL-Oxidationsschutz

Technischer Support