Kugelrollen 386 mit untenliegendem Befestigungsflansch, mit Stahlblechgehäuse

Kugelrollen 386 mit untenliegendem Befestigungsflansch, mit Stahlblechgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 386: Gehäuse: Stahl verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl.
Kugel: Stahl gehärtet.
Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65438626

Teilenummer
65438626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt Größe dw(mm) 25,4
Tragzahl(N) 550 Außendurchmesser Kugelgehäuse D(mm) 45 Außendurchmesser Auflagefläche D1(mm) 69 x 51
E(mm) 55,9 - 60,3 Gesamthöhe H(mm) 30,4 Überstand ohne Kugel h2(mm) 24,1
s(mm) Ø5,5 x 7,7 Anzahl der Bohrungen(mm) 2 Gewicht(kg) 0,155

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen 386 mit untenliegendem Befestigungsflansch, mit Stahlblechgehäuse, die Teilenummer ist 65438626.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65438626.

Technischer Support