Kugelrollen 387 mit untenliegendem Befestigungsflansch, mit Stahlblechgehäuse

Kugelrollen 387 mit untenliegendem Befestigungsflansch, mit Stahlblechgehäuse
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 387: Edelstahl.
Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Mit Filzdichtung und Ablaufbohrung.
Max. Geschwindigkeit 1m/sec.
Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65438726

Teilenummer
65438726
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt Größe dw(mm) 25,4
Tragzahl(N) 550 Außendurchmesser Kugelgehäuse D(mm) 45 Außendurchmesser Auflagefläche D1(mm) 69 x 51
E(mm) 55,9 - 60,3 Gesamthöhe H(mm) 30,4 Überstand ohne Kugel h2(mm) 24,1
s(mm) Ø5,5 x 7,7 Anzahl der Bohrungen(mm) 2 Gewicht(kg) 0,155

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen 387 mit untenliegendem Befestigungsflansch, mit Stahlblechgehäuse, die Teilenummer ist 65438726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65438726.

Technischer Support