Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65438812 |
65438825 |
65438826 |
65438838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe dw (mm) | Tragzahl (N) | Außendurchmesser Montagefläche D (mm) | Außendurchmesser Auflagefläche D1 (mm) | E (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Überstand mit Kugel h1 (mm) | Wandung der Auflagefläche h3 (mm) | Ø S (mm) | Anzahl der Bohrungen (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12,7 | 500 | 23,8 | 47,7 x 32 | 34,9 | 22,2 | 3,8 | 2 | 4 | 2 | 0,08 | |
102.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25,4 | 2250 | 44,5 | 57,2 | 44,5 | 41,3 | 7,1 | 4,8 | 6,1 | 4 | 0,44 | |
122.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25,4 | 3850 | 50 | 76,2 | 57,9 | 44,5 | 6,4 | 6,4 | 8,1 | 4 | 0,68 | |
176.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38,1 | 11000 | 60,3 | 76,2 | 57,9 | 60,3 | 12,7 | 12,7 | 8,1 | 4 | 1,23 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | KTL-Oxidationsschutz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe dw(mm)
Tragzahl(N)
Außendurchmesser Montagefläche D(mm)
Außendurchmesser Auflagefläche D1(mm)
E(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Überstand mit Kugel h1(mm)
Wandung der Auflagefläche h3(mm)
Ø S(mm)
Anzahl der Bohrungen(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften