Krallen-Federringe als Befestigungselement für Kugelrollen

Krallen-Federringe als Befestigungselement für Kugelrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff Standard: Federstahl.
Werkstoff Rostfrei: Edelstahl.
Passend zu Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und zu massiven Kugelrollen mit Kragen an der Oberseite und passendem Gehäusedurchmesser D. Durch die Verwendung der Krallen-Federringe vergrößert sich die Einbauhöhe um 0,3mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65439124
65439136
65439145
65439162
65439224
65439236
65439245
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Ø D
(mm)
Ø DB
(mm)
Gewicht
(g)

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Federstahl2425,0 - 25,50,5

2.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Federstahl3637,0 - 37,50,8

2.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Federstahl4546,0 - 46,51,0

3.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Federstahl6263,0 - 63,51,5

2.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl2425,0 - 25,50,5

3.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl3637,0 - 37,50,8

4.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Edelstahl4546,0 - 46,51,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verwandte Teile Oberfläche Unveredelt H(mm) 7
H(mm) 0,3

Technischer Support