Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Bockrollen

Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Bockrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Gabel: Edelstahl.
Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

Temperaturbereich: -40°C bis +280°C
(kurzzeitig bis +300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

77778100SS

Teilenummer
77778100SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan / Edelstahl Oberfläche Unveredelt Rollendurchmesser D(mm) 100
Rollenbreite B(mm) 32 Gesamthöhe H(mm) 127 Breite des Langloches d(mm) 9
Länge der Montagefläche P(mm) 100 Breite der Montagefläche P1(mm) 84 Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) 82
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) 62 Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) 73 Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) 52
N2(mm) - Tragkraft(kg) 130 Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] 77776100SS
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] 77777100SS Gewicht(kg) 0,44

Sie befinden sich auf der Seite für Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Bockrollen, die Teilenummer ist 77778100SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77778100SS.

Technischer Support