Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Lenkrollen

Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Gabel: Edelstahl.
Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

Temperaturbereich: -40°C bis +280°C
(kurzzeitig bis +300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

77776100SS

Teilenummer
77776100SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Thermoplastische Mischung / Edelstahl Oberfläche Unveredelt Rollendurchmesser D(mm) 100
Rollenbreite B(mm) 32 Gesamthöhe H(mm) 127 Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm) 32
R(mm) 82 Breite des Langloches d(mm) 9 Länge der Montagefläche P(mm) 95
Breite der Montagefläche P1(mm) 80 Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) 82 Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) 62
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) 73 Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) 52 N2(mm) -
Tragkraft(kg) 130 Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] 77778100SS Gewicht(kg) 0,56

Sie befinden sich auf der Seite für Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Lenkrollen, die Teilenummer ist 77776100SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77776100SS.

Technischer Support