Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Lenkrollen mit Feststeller

Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Lenkrollen mit Feststeller
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Gabel: Edelstahl.
Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

Temperaturbereich: -40°C bis +280°C
(kurzzeitig bis +300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

77777100SS

Teilenummer
77777100SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Thermoplastische Mischung / Edelstahl Oberfläche Unveredelt Rollendurchmesser D(mm) 100
Rollenbreite B(mm) 32 Gesamthöhe H(mm) 127 Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm) 32
R(mm) 82 Breite des Langloches d(mm) 9 Länge der Montagefläche P(mm) 95
Breite der Montagefläche P1(mm) 80 Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) 82 Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) 62
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) 73 Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) 52 N2(mm) -
Tragkraft(kg) 130 Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] 77778100SS Gewicht(kg) 0,68

Sie befinden sich auf der Seite für Hitzebeständige Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, thermoplastische Mischung - Lenkrollen mit Feststeller, die Teilenummer ist 77777100SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77777100SS.

Technischer Support