Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77722080H |
77722125H |
77722150H |
77722200H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Rollenbreite B (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A (mm) | R (mm) | Breite des Langloches d (mm) | Länge der Montagefläche P (mm) | Breite der Montagefläche P1 (mm) | Lochabstand der Langlöcher (P max.) M (mm) | Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1 (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 112 | 38 | 78 | 9** | 105 | 85 | 80 | 60 | 150 | 77723080H | 1,2 | |
79.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 50 | 178 | 46 | 108,5 | 11** | 138 | 110 | 105 | 75 | 600 | 77723125H | 3,1 | |
86.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 47 | 209 | 48 | 123 | 11** | 138 | 110 | 105 | 75 | 600 | 77723150H | 3,2 | |
88.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 255 | 52 | 152 | 11** | 138 | 110 | 105 | 75 | 600 | 77723200H | 3,8 |
Loading...
Material | Polyamid (PA) / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) | - | N2(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Rollenbreite B(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm)
R(mm)
Breite des Langloches d(mm)
Länge der Montagefläche P(mm)
Breite der Montagefläche P1(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften