Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Lenkrollen mit Feststeller

Edelstahl-Transportrollen mit Lochplatte, PU-Bandage - Lenkrollen mit Feststeller
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77762080SS
77762100SS
77762125SS
77762150SS
77762200SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

38.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80281083272995808262735210077763080SS0,5

40.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100301273282995808262735213077763100SS0,6

47.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125321553294,5995808262735213077763125SS0,7

73.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15035192521271112910610584955520077763150SS1,3

93.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20045240481481112910610584955520077763200SS1,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan / Edelstahl Oberfläche Unveredelt N2(mm) -

Technischer Support