Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77763100SH |
77763125SH |
77763150SH |
77763200SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] | Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 400 | 77761100SH | 77762100SH | 3,1 | |
54.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 170 | 550 | 77761125SH | 77762125SH | 4,0 | |
60.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 195 | 800 | 77761150SH | 77762150SH | 4,8 | |
69.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 245 | 1000 | 77761200SH | 77762200SH | 6,1 |
Loading...
Material | Guss-Polyurethan / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Rollenbreite B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Langloches d(mm) | 11 | Länge der Montagefläche P(mm) | 138 | Breite der Montagefläche P1(mm) | 110 |
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) | 105 | Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) | 80 | Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) | - |
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) | - | N2(mm) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften