Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
77761100SH |
77761125SH |
77761150SH |
77761200SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollendurchmesser D (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A (mm) | R (mm) | Tragkraft (kg) | Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 35 | 85 | 400 | 77763100SH | 4,3 | |
108.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 170 | 50 | 112,5 | 500 | 77763125SH | 5,1 | |
107.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 195 | 60 | 135 | 800 | 77763150SH | 6,1 | |
118.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 245 | 60 | 160 | 1000 | 77763200SH | 7,1 |
Loading...
Material | Guss-Polyurethan / Stahl | Oberfläche | Verzinkt | Rollenbreite B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Langloches d(mm) | 11 | Länge der Montagefläche P(mm) | 138 | Breite der Montagefläche P1(mm) | 110 |
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M(mm) | 105 | Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1(mm) | 80 | Lochabstand der Langlöcher (P min.) N(mm) | - |
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1(mm) | - | N2(mm) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollendurchmesser D(mm)
Gesamthöhe H(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm)
R(mm)
Tragkraft(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]
Optionale Eigenschaften