Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad schwarz - Bockrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad schwarz - Bockrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77753100
77753125
77753160
77753200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.] Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

42.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1004012891058684647656-15077751100777521000,80

53.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125401579**105858060---20077751125777521251,25

75.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16050195121351101058010075-30077751160777521602,15

102.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200502351213511010580100757535077751200777522002,80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Elastikgummi / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support