Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad schwarz - Lenkrollen

Transportrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad schwarz - Lenkrollen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, schwarz.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77751100
77751125
77751160
77751200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollendurchmesser D
(mm)
Rollenbreite B
(mm)
Gesamthöhe H
(mm)
Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A
(mm)
R
(mm)
Breite des Langloches d
(mm)
Länge der Montagefläche P
(mm)
Breite der Montagefläche P1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P max.) M
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 max.) M1
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P min.) N
(mm)
Lochabstand der Langlöcher (P1 min.) N1
(mm)
Tragkraft
(kg)
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.] Gewicht
(kg)

43.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10040128348491048084647656150777531000,95

58.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125401573698,59**105858060--200777531251,50

79.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1605019548128121351101058010075300777531602,60

106.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2005023557157121351101058010075350777532002,64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Elastikgummi / Stahl Oberfläche Verzinkt N2(mm) -

Technischer Support